1-T-2500-30-30
利来链条
T系列网带链
T-2500 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2500_series/t_2500_sprocket.prj},{NB=1-T-2500-30-30},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-2500 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for light load conveying, strong and durable},{JG=Bore tolerance: d+0.08/+0.02},{TN=30},{PD=86.10},{OD=86.3},{S=40.2},{BORE=30},{TOP=79.9},{A=65.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
型号
1-T-2500-30-30
1-T-2500-30-30
PM
加工方式
机加工
SERIES
系列
T-2500 系列
MATERIAL
材质
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
APPLYTO
适用于
适用于轻负荷输送,坚固耐用
JG
加工内径
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
TN
齿数
30
30
PD
分度圆
86.10
86.10
mm
OD
齿顶圆
86.3
86.3
mm
S
40.2
40.2
mm
BORE
孔径
30
30
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews