??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-2600 网带链
SERIES
系列
T-2600 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在热缩膜包装物品、各种轻型纸箱输送、被广泛用于包装机输送行业。
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
POM为11900N/M
MBOR
网带开孔率
12.5%
MBC
网带/滚珠颜色
墨绿色/黄色
WEIGHT
重量
7.71 kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
206 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=206+77*N
下载CAD模型
预览