??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CN
链条型号
HF821-K1800
SERIES
系列
PN
产品名称
防滑型直输链
APPLICATION
应用
主要适用应用在各种食物,饮料,保特瓶,铝罐,以及各类之输送
MATERIAL
材质
聚甲醛(POM) 颜色 :咖啡色,使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
Φ6.3mm 冷奥氏体不锈钢
CL
链板载荷(25°C)
POM为2680N/M
REMARK
备注
1米 = 26片
W
457.2 mm
WEIGHT
重量
4.25 kg/m
Q
136.7 mm
BR
反向弯曲半径
50 mm
下载CAD模型
预览