??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
SERIES
系列
ST
滑块型式
SIZE
尺寸
mm
LT
负荷型式
PRELOAD
预压
NOSAOASS
单支滑轨组装的滑块数
2
LRFM
滑轨固定方式
SL
滑轨长度
mm
输入参数值: SL
滑轨长度
mm
cm
inch
ft
SP
特殊加工
PRECISION
精度
SASN
单轴滑轨数
DE
防尘配备
H
36 mm
H1
5.5 mm
N
23.5 mm
W
70 mm
B
57 mm
B1
6.5 mm
C
45.0 mm
L1
58.0 mm
L
84.0 mm
K1
10.70 mm
K2
6.00 mm
G
12.0 mm
ML
Mxl
0 mm
M
M8 mm
T
8.0 mm
T1
14.0 mm
T2
10.0 mm
H2
6.0 mm
H3
5.0 mm
WR
Wr
23.00 mm
HR
Hr
21.9 mm
D
11.0 mm
HH
h
9.2 mm
DD
d
7.0 mm
S
0 mm
S1
0 mm
P
60 mm
E
20.0 mm
BDLR
基本动额定负荷
26.48 kN
BSLR
基本静额定负荷
36.49 kN
ASMMR
容许静力矩 MR
0.42 kN-m
ASMMP
容许静力矩 MP
0.33 kN-m
ASMMY
容许静力矩 MY
0.33 kN-m
SW
滑块
0.59 kg
SR
滑轨
3.21 kg/m
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注