BLR2525-3.6UUG1+85LC3
THK
이송나사
볼나사
볼나사
로터리 볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/rotary_ball_screw/rot_type_blr_asmtab.prj},{NB=BLR2525-3.6UUG1+85LC3_00},{IDNR=},{TP=BLR serie},{MN=BLR2525-3.6},{FO=},{TS=UU},{ST=0.0},{A=13},{SD=25},{SEM=0},{PN=0.000},{LEAD=10},{SDSP=26.00},{SDSC=22.0},{CSA=16.6},{COSA=38.7},{D=72},{D1=92},{L1=65.0},{H=8},{B4=43.0},{B5=12.5},{D3=58.000},{D4=47.000},{SD1=5.5},{TE=3.000},{T=19.000},{PCD1=81.000},{PCD2=38.000},{FI=40.000},{S=M6},{LS=6.000},{NDMS=6.000},{PS=1.000},{EL=980},{G1C3=800.000},{G1C5=700.000},{G2C3=1000.000},{G2C5=1000.000},{G2C7=1000.000},{G3C3=1000.000},{G3C5=1000.000},{G3C7=1000.000},{PPATH=rot_type_blr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
호칭형번
BLR2525-3.6
BLR2525-3.6
FO
Flange orientation
Standard
flange inversed
Standard
flange inversed
TS
방진대책
UU : 양측씰 부착
씰없음
UU : 양측씰 부착
씰없음
ST
스트로크
mm
값 입력 ST
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
OLS
나사축 전장 (주1
85.000
85.000
mm
NOTE1
주1
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
A
클리어런스 기호 / 정도기호
G1/C3
G1/C5
G2/C3
G2/C5
G2/C7
G3/C3
G3/C5
G3/C7
G1/C3
G1/C5
G2/C3
G2/C5
G2/C7
G3/C3
G3/C5
G3/C7
SEM
유효 스트로크의 경계를 알 수 있도록 홈 형상을 만듭니다 (주2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
주2
-
PN
너트 위치
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도