10-CJ2F10-15
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CJ2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
10/11-CJ2-Z/10/11-CDJ2-Z - 에어 실린더/표준형:복동·편로드/클린 시리즈
SMC Corporation
01.03.2024
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cj2/10_cj2_asmtab.prj},{NB=10-CJ2F10-15(0_0_0)},{TYPE=10-},{BORE=10},{MOUNT=(F) Rod side flange},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{CUSHION=},{STROKE=15},{STDSTROKE=15,30,45,60,75,100,125,150},{SMAX=400},{POS=0},{PORT=},{STOP=0},{THREAD2=0},{FT=2.3},{LT=0.0},{NA1X1=20.5},{NA1X2=29.5},{NB1X1=9.5},{NB1X2=20.0},{R=0},{S1X1=54.0},{S1X2=73.5},{T=0},{HS0=16.5},{HS1=17.0},{HS2=19.5},{HS3=20.0},{SWP10A=2.0},{SWP10B=2.0},{SWP11A=6.0},{SWP11B=6.0},{SWP12A=2.5},{SWP12B=2.5},{SWP13A=1.5},{SWP13B=1.5},{PPATH=10_cj2/assembly/10_cj2_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
동·불소·실리콘계 불가+저발진
(10) 클린 시리즈 (릴리프 타입)
(11) 클린 시리즈 (진공 타입 )
(21) 동·불소·실리콘계 불가+저발진 (릴리프 타입)
(22) 동·불소·실리콘계 불가+저발진 (진공 타입)
(10) 클린 시리즈 (릴리프 타입)
(11) 클린 시리즈 (진공 타입 )
(21) 동·불소·실리콘계 불가+저발진 (릴리프 타입)
(22) 동·불소·실리콘계 불가+저발진 (진공 타입)
BORE
실린더 내경
10
10
mm
MOUNT
설치지지형식
(F) 로드측 플랜지형
(F) 로드측 플랜지형
MAGNET
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
CUSHION
쿠션
(-) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
(-) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
STROKE
스트로크
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
POS
피스톤의 위치
mm
값 입력 POS
피스톤의 위치
mm
cm
inch
ft
확인
PORT
헤드커버의 포트위치
(-) 축에 대해 90°
(R) 축방향
(-) 축에 대해 90°
(R) 축방향
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크
중간 스트로크
표준스트로크
중간 스트로크
COM
코멘트
-
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도