CJ2L10-15S
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CJ2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - 에어 실린더/표준형:단동·전진,후진
SMC Corporation
01.03.2024
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cj2/cj2_s_asmtab.prj},{NB=CJ2L10-15S(0_0_0)},{BORE=10},{SMAX=60},{A=15},{B1X1=12.0},{B1X2=12.0},{C1X1=14.0},{C1X2=14.0},{CD=0.0},{CX=0.0},{CZ1X1=0.0},{D=4},{F=8},{FB1X1=0.0},{FB1X2=0.0},{FC=0.0},{FT=0.0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{GA1X1=8.0},{GB1X1=5.0},{H1X1=28.0},{H1X2=28.0},{LB1X1=15.0},{LB1X2=15.0},{LC=4.5},{LH=9},{LT=1.6},{LX=24},{LY=16.5},{LZ=32},{MM1=4},{MM2=0.7},{NA1X1=5.5},{NA1X2=12.5},{NB1X1=9.5},{NB1X2=5.5},{NDH81=0},{NN1=8},{NN2=1.0},{R=0},{T=0},{U=0},{X=5},{Y=7},{HS0=16.5},{HS1=17.0},{HS2=19.5},{HS3=20.0},{HS4=16.5},{HS5=17.5},{HS6=17.5},{HS7=23.5},{HS8=20.0},{HS9=23.0},{HS10=19.0},{SWP100AS=8.5},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{POS=0},{METHOD=S},{PORT=},{STOP=0},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BORE
튜브내경
10
10
mm
MOUNT
설치지지형식
(L) 축방향 푸드형
(L) 축방향 푸드형
MAGNET
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
m
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
STROKE
실린더 스트로크
15.000
30.000
45.000
60.000
15.000
30.000
45.000
60.000
mm
POS
피스톤의 위치
mm
값 입력 POS
피스톤의 위치
mm
cm
inch
ft
확인
METHOD
작동방식
(S) 단동 전진
(T) 단동 후진
(S) 단동 전진
(T) 단동 후진
PORT
헤드커버의 포트위치
(-) 축에 대해 90°
(R) In-line
(-) 축에 대해 90°
(R) In-line
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크
제작 가능 스트로크
표준스트로크
제작 가능 스트로크
COM
코멘트
-
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도