WGF2040-3G1+101LC3
THK
이송나사
볼나사
볼나사
대리드 정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/large_lead_precision_gbs/s_l_wgf_asmtab.prj},{NB=WGF2040-3G1+101LC3_0_13_0_0},{SD=20.000},{LEAD=10.000},{LEADX=10.000},{SDSP=20.750},{SDSC=17.500},{CSA=9.500},{COSA=20.200},{K=280.000},{D=37.000},{D1=57.000},{L1=81.000},{H=10.000},{B1=65.000},{PCD=47.000},{SD1=5.500},{TW=38.000},{NN1=5.500},{EL=980.000},{A11=15.000},{B11=12.000},{E1=49.000},{F1=20.000},{S1=13.000},{J1=16.000},{N1=6.000},{H1=9.000},{G1=4.000},{T1=2.500},{P1=16.000},{R1=11.300},{P11=16.000},{A22=15.000},{B22=12.000},{E2=40.000},{F2=20.000},{S2=12.000},{J2=16.000},{N2=6.000},{H2=9.000},{G2=4.000},{T2=2.500},{P2=16.000},{R2=11.300},{A3=15.000},{E3=13.000},{E33=0.000},{B3=14.300},{F3=10.150},{F33=0.000},{G3=1.150},{QZ=},{TS=},{ST=0.0},{FS=},{SS=},{A=13},{PN=0},{SEM=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MN
호칭형번
WGF2040-3
WGF2040-3
QZ
QZ윤활장치
-
-
TS
방진대책
씰없음
씰없음
ST
스트로크
mm
값 입력 ST
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
FS
고정측 축단미가공
-
H1 - 서포트 유니트(스트레이트형, FK, EK대응)
H2 - 서포트 유니트(키홈형, FK,EK대응)
H3 - 서포트 유니트(D컷형, FK,EK대응)
J1 - 서포트 유니트(스트레이트형, BK대응)
J2 - 서포트 유니트(키홈형, BK대응)
J3 - 서포트 유니트(D컷형, BK대응)
-
H1 - 서포트 유니트(스트레이트형, FK, EK대응)
H2 - 서포트 유니트(키홈형, FK,EK대응)
H3 - 서포트 유니트(D컷형, FK,EK대응)
J1 - 서포트 유니트(스트레이트형, BK대응)
J2 - 서포트 유니트(키홈형, BK대응)
J3 - 서포트 유니트(D컷형, BK대응)
INFO1
추가정보
추가정보
SS
지지측 축단미가공
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
-
K - 서포트 유니트(스냅링형, FF,EF,BF대응)
INFO2
추가정보
추가정보
OLS
나사축 전장 (주1
101.000
101.000
mm
NOTE1
주1
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축 전장입니다.
A
클리어런스 기호 / 정도기호
G1/C3
G1/C5
G2/C3
G2/C5
G2/C7
G3/C3
G3/C5
G3/C7
G1/C3
G1/C5
G2/C3
G2/C5
G2/C7
G3/C3
G3/C5
G3/C7
PN
너트 위치
mm
SEM
유효 스트로크의 경계를 알 수 있도록 홈 형상을 만듭니다 (주2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
주2
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도