RCS2-00-25-19.5-R-T0H-R
CKD
공압 실린더
클램프 실린더
로터리 클램프 실린더(싱글 가이드 타입) RCS2
RCS2 - 복동·편로드형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/clamp_cylinder/rcs2_series/rcs2/rcs2_asmtab.prj},{NB=RCS2-00-25-19.5-R-T0H-R(0)},{IDNR=},{TYPE=RCS2},{MS=00},{BORE=25},{PPT=},{STROKE=19.5},{ROTD=R},{SWM=T0},{LWD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWQ=R},{OPT=},{VER=4},{AC=},{POS=0.0},{INFOTEXT=Product Info },{A=54.5},{B=53.5},{C=27.5},{D=10.5},{E=22.5},{EE=M5 dept 4},{EX1=22.5},{F=40.0},{G=51.0},{H=1.0},{I=5.5},{J=9.0},{K=5.5},{KA=M6},{KK=M8 dept 11},{L=11.0},{M=10.0},{MM=12.0},{N=28.0},{P=23.0},{Q=56.5},{R=2},{S=15},{T=-},{U=-},{X=4.0},{Y=3.0},{Z=3},{FC=-},{FD=6.6},{FF=7.0},{FJ=61.5},{FH=42},{FL=52},{FM=64},{FT=8.0},{BOREVIS=25},{PPATH=../../../rotary_actuator/rcs2_series/rcs2_parts/rcs2_asmtpl.prj},{VAR=RCS2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
기종 형번
RCS2
MS
취부 형식
00: 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
FB : 헤드 측 플랜지형
00: 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
FB : 헤드 측 플랜지형
BORE
접속 구경
25
25
mm
PPT
배관 나사 종류
기호 없음 : M5
기호 없음 : M5
STROKE
스트로크
19.500
29.500
39.500
19.500
29.500
39.500
mm
ROTD
회전 방향
R : 인입 시 시계 방향으로 90°회전
L : 인입 시 반시계 방향으로 90°회전
R : 인입 시 시계 방향으로 90°회전
L : 인입 시 반시계 방향으로 90°회전
SWM
스위치 형번
T0 : 유접점, 1색 표시식, 2선
T5 : 유접점, 표시등 없음, 2선
T8 : 유접점, 1색 표시식, 2선
T1 : 무접점, 1색 표시식, 2선
T2 : 무접점, 1색 표시식, 2선
T3 : 무접점, 1색 표시식, 3선
T3P : 무접점, 1색 표시식 (PNP 출력), 3선
T2W : 무접점, 2색 표시식, 2선
T2Y : 무접점, 2색 표시식, 2선
T3W : 무접점, 2색 표시식, 3선
T3Y : 무접점, 2색 표시식, 3선
T2YD : 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2YDT : 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2J : 무접점, 1색 표시식 오프 딜레이 타입, 2선
F2S : 무접점, 1색 표시식, 2선
F3S : 무접점, 1색 표시식, 3선
F2 : 무접점, 1색 표시식, 2선
F3 : 무접점, 1색 표시식, 3선
F3P : 무접점, 1색 표시식 (PNP 출력), 3선, (수주 생산)
F2Y : 무접점, 2색 표시식, 2선
F3Y : 무접점, 2색 표시식, 3선
T2WL : 무접점,2색 표시식,2선
T0 : 유접점, 1색 표시식, 2선
T5 : 유접점, 표시등 없음, 2선
T8 : 유접점, 1색 표시식, 2선
T1 : 무접점, 1색 표시식, 2선
T2 : 무접점, 1색 표시식, 2선
T3 : 무접점, 1색 표시식, 3선
T3P : 무접점, 1색 표시식 (PNP 출력), 3선
T2W : 무접점, 2색 표시식, 2선
T2Y : 무접점, 2색 표시식, 2선
T3W : 무접점, 2색 표시식, 3선
T3Y : 무접점, 2색 표시식, 3선
T2YD : 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2YDT : 무접점, 2색 표시식 교류자계용, 2선
T2J : 무접점, 1색 표시식 오프 딜레이 타입, 2선
F2S : 무접점, 1색 표시식, 2선
F3S : 무접점, 1색 표시식, 3선
F2 : 무접점, 1색 표시식, 2선
F3 : 무접점, 1색 표시식, 3선
F3P : 무접점, 1색 표시식 (PNP 출력), 3선, (수주 생산)
F2Y : 무접점, 2색 표시식, 2선
F3Y : 무접점, 2색 표시식, 3선
T2WL : 무접점,2색 표시식,2선
LWD
리드선 방향
H : 스트레이트
V : L자 타입
H : 스트레이트
V : L자 타입
LWT
리드선 유형
기호 없음 : 없음
기호 없음 : 없음
LWL
리드선 길이
기호 없음 : 1 m (표준)
3 : 3 m (옵션)
5 : 5 m (옵션)
기호 없음 : 1 m (표준)
3 : 3 m (옵션)
5 : 5 m (옵션)
SWO
스위치 옵션
기호 없음 : 없음
기호 없음 : 없음
SWQ
스위치 수
R : 로드 측 1개 부착
H : 헤드 측 1개 부착
D : 양측 부착
R : 로드 측 1개 부착
H : 헤드 측 1개 부착
D : 양측 부착
OPT
옵션
기호 없음 : 옵션 없음
H : 헤드측 인로
기호 없음 : 옵션 없음
H : 헤드측 인로
AC
부속품 (첨부 출하)
기호 없음 : 부속품 없음
A : 클램프 레버
기호 없음 : 부속품 없음
A : 클램프 레버
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도