??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
L2
Délka
mm
L3
Délka
L4
Délka
mm
L4X
mm
L5
Délka
mm
L6
Délka
mm
L7
Délka
mm
L11
Délka
25 mm
H
Výška
mm
H1
Výška
50 mm
H3
Výška
18 mm
D2
Otvor odchylka
mm
D3
Otvor odchylka
M16 mm
D4
Otvor odchylka
mm
D5
Závit
M16 mm
GEW
Hmotnost cca
685.000 kg
BS
Popis
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495513737
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze