02009-720X050
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
自适应球头端面
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/pendelauflagen/02009.prj},{NB=02009-720X050_K_(0)},{D2=10},{D3=0.0},{L1=50},{L3=10},{SW1=10},{KUGEL=13},{GEW=0.0822},{EAN=4059495010366},{NDM=20},{ST=2.50},{TYP=1.000},{TYP1=0.000},{XA=3.350},{XB=8.100},{XC=13.130},{XD=10.900},{XE=9.600},{XF=0.430},{XG=3.450},{XH=5.820},{BEST=02009-720X050},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D1=M 20},{BELASTUNG=4},{BESTEG=07113-10109},{BESTEGKIPP=K0385.10109},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
02009-720X050
02009-720X050
AUSF
规格
POM 平头嵌入件,平整
POM 平头嵌入件,平整
D1
螺纹
M 20
M 20
D2
直径
10
10
mm
D3
直径
0.0
0.0
mm
L1
长度
50
50
mm
L3
长度
10
10
mm
SW1
钳口宽度
10
10
mm
KUGEL
球-Ø
13
13
mm
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
4
4
kN
GEW
重量约
0.0822
0.0822
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495010366
4059495010366
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸