03099-61-410179
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zubehoer_f_arretierbolzen_sperriegel_kugelsperrb/03099-61_asmtab.prj},{NB=03099-61-410179},{BEST=03099-61-410179},{FORM=B},{FORMT=mit Gewinde und Bund},{MATERIAL=Edelstahl},{D=5},{D1=M12x1,5},{D2=0},{D3=3},{H=15},{H1=12.0},{H2=10.5},{H3=4},{L=27},{T=11.0},{T1=0},{SW1=13},{SW2=5},{GEW=0.0200},{BS=Infotext},{MONTAGE=Montageanleitung},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495752167},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=27.000},{TYP1=1},{PPATH=03099-61_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
03099-61-410179
03099-61-410179
FORM
样式
B
B
FORMT
形状类型
带螺纹和套圈
带螺纹和套圈
MATERIAL
主体材料
不锈钢
不锈钢
D
直径
5
5
D1
螺纹
M12x1,5
M12x1,5
mm
D2
直径
0
0
mm
D3
直径
3
mm
H
高度
15
15
mm
H1
高度
12.0
12.0
mm
H2
高度
10.5
10.5
mm
H3
高度
4
mm
T
间距
11.0
11.0
mm
T1
间距
0
0
mm
SW1
钳口宽度
13
13
mm
SW2
钳口宽度
5
mm
GEW
重量约
0.0200
0.0200
kg
BS
描述
Information
Infotext
MONTAGE
Montaganleitung
安装说明
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495752167
4059495752167
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸