您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
05000671003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000671000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000671000/05000671000.prj},{NB=05000671003},{ARTNR=05000671003},{D1=32},{Z=48},{D2=9},{D3=3},{H1=9.5},{H2=19},{H3=3},{H4=2},{M1=20},{SW1=12},{W=0.8},{MAT=Edelstahlfeinguss 1.4308},{GEW=46},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/02.19.06.05000671000.pdf},{PREVIEW=05000671000.png},{DEFAULTSORTATTR=14274}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article No.
05000671003
05000671003
D1
32
32
mm
Z
Number of teeth
48
48
D2
9
9
mm
D3
3
3
mm
H1
Tooth center
9.5
9.5
mm
H2
19
19
mm
H3
3
3
mm
H4
2
2
mm
M1
20
20
mm
SW1
12
12
mm
W
Disengagement travel min.
0.8
0.8
mm
MAT
Material
Edelstahlfeinguss 1.4308
GEW
Weight
46
46
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/02.19.06.05000671000.pdf
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸