05592-30-801
norelem
Flexible standard component system
05000 Toggle clamps Push-pull toggle clamps, manual clamps Toggle clamp accessories Pneumatic clampLatches, swing screws Quarter-turn lock
Quarter-turn lock
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/drehriegel/k1560.prj},{NB=05592-30-801},{D=8},{D2=26},{D5=14.5},{D6=26},{H=11.5},{GEW=0.0190},{EAN=4059495943916},{NDM=3.000},{ST=0.500},{TYP=2.000},{XA=8.500},{XB=11.800},{XC=0.000},{XD=MIN},{XE=5.500},{XF=2.000},{XG=14.000},{XH=20.000},{XI=3.500},{XJ=1.500},{XK=0.000},{XL=6.000},{XM=1.500},{XN=6.000},{XO=0},{XP=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=2.500},{BEST=05592-30-801},{D1=14},{D3=M3x0.5},{D4=20},{H1=3.5},{H2=1.5},{L=4},{L1=5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
05592-30-801
D
diameter
8
mm
D1
diameter
14
mm
D2
diameter
26
mm
D3
thread
M3x0.5
mm
D4
Teilkreisdurchmesser
20
mm
D5
diameter
14.5
mm
D6
diameter
26
mm
H
height
11.5
mm
H1
height
3.5
mm
H2
height
1.5
mm
L
height
4
mm
L1
height
5
mm
GEW
Approx. weight
0.0190
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495943916
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도