??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
05592-30-801
D
Průměr
8 mm
D1
Průměr
14 mm
D2
Průměr
26 mm
D3
Závit
M3x0.5 mm
D4
Pr?m?r rozte?né kružnice
20 mm
D5
Průměr
14.5 mm
D6
Průměr
26 mm
H
Výška
11.5 mm
H1
Výška
3.5 mm
H2
Výška
1.5 mm
L
Výška
4 mm
L1
Výška
5 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0190 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495943916
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze