??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Plastique
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
B
Largeur
34 mm
B1
Largeur
30.2 mm
B2
Largeur
17 mm
H
Hauteur
24.6 mm
H1
zone de retenue totale
6.7 mm
H2
Hauteur
2 mm
H3
Hauteur
30.5 mm
L
Longueur
61 mm
L1
Longueur
67.4 mm
L2
Distance
6.7 mm
L3
Distance
12.5 mm
L4
Distance
49 mm
R
max. 0,25
S
S=épaisseur de battant
mm
TEMP
Plage de
-40 bis 60 °
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques