??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Plast
FORM
Provedení
FORMT
Typ provedení
B
Šířka
34 mm
B1
Šířka
30.2 mm
B2
Šířka
17 mm
H
Výška
24.6 mm
H1
celková přídržná plocha
6.7 mm
H2
Výška
2 mm
H3
Výška
30.5 mm
L
Délka
61 mm
L1
Délka
67.4 mm
L2
Vzdálenost
6.7 mm
L3
Vzdálenost
12.5 mm
L4
Vzdálenost
49 mm
R
max. 0,25
S
tloušťka dveřního křídla
mm
TEMP
Rozsah teplotních
-40 bis 60 °
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze