??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BEST
Référence
FARBE
de composant
vert menthe RAL 6029
LOCHBILD
Gabarit
3
POS
Position bras de maintien
OH
Angle d'ouverture du bras de Fixation ~
86 °
OG
Angle d'ouverture de la poignée ~
67 °
HANDKRAFT
Force manuelle
N
HALTEKRAFT
force de retenue F1
N
HALTEKRAFT1
force de retenue F2
N
SPANNKRAFT
Force de serage F3
N
SPANNKRAFT1
Force de serage F4
N
M
Filetage
mm
A
26 mm
A1
mm
A2
mm
A3
- mm
A4
- mm
B
mm
B1
Largeur ~
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
2.5 mm
B6
mm
C
Hauteur ~
mm
D
mm
H
Hauteur ~
mm
H1
Hauteur ~
mm
L
Longeur ~
mm
L1
Longeur ~
mm
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques