??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Nr zamówienia
FARBE
Kolor
grafitowo-czarny
GR
Rozmiar
2
X
Gwint zewnętrzny
mm
D
Długość
13.5 mm
D1
Wysokość
18 mm
D2
Średnica
19.5 mm
H
Średnica
28.5 mm
H1
Średnica
6.5 mm
H2
Wysokość
17.5 mm
H3
Wysokość
41.5 mm
H4
Wysokość
45.5 mm
A
Wysokość
65 mm
A1
Długość
75 mm
B
Długość
9.5 mm
ZZ
Liczba zębów
20
L
Długość
20 mm
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
GEW
Ciężar ok.
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar