??
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
FARBE
Barva základního tělesa
ultramarín RAL 5002
X
Závit
mm
A
Vzdálenost
65.2 mm
A1
Délka
75 mm
B
Šířka
10.5 mm
D
Průměr
13.5 mm
D1
Průměr
18.8 mm
D2
Průměr
19.5 mm
H
Výška
27.4 mm
H1
Výška
5.5 mm
H2
Výška
20.7 mm
H3
Výška
41.9 mm
H4
Výška
38 mm
T
Hloubka
9 mm
ZZ
Počet zubů
12
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze