06613-13-20684X20
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06613-13.prj},{NB=06613-13-20684X20},{GR=2},{A=65.2},{A1=75},{B=10.5},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{H3=41.9},{H4=38},{L=20},{ZZ=12},{GEW=0.0300},{EAN=4059495814100},{TYP=1},{NDM=6.000},{NDM1=0.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500},{XN1=8.600},{XO1=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
06613-13-20684X20
06613-13-20684X20
MATERIAL
材料
Edelstahl
FARBE
颜色
红色 RAL 3020
红色 RAL 3020
GR
尺寸
2
2
X
螺纹
M6
M6
mm
A
间距
65.2
65.2
mm
A1
长度
75
75
mm
B
宽度
10.5
10.5
mm
D
直径
13.5
13.5
mm
D1
直径
18.8
18.8
mm
D2
直径
19.5
19.5
mm
H
高度
27.4
27.4
mm
H1
高度
5.5
5.5
mm
H2
高度
20.7
20.7
mm
H3
高度
41.9
41.9
mm
H4
高度
38
38
mm
L
长度
20
20
mm
ZZ
齿数
12
GEW
重量约
0.0300
0.0300
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495814100
4059495814100
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸