??
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
A
Délka
mm
B
Šířka
30 mm
B1
Šířka
20x2 mm
D
Průměr
M8x30 mm
H
Výška
55.5 mm
L
Délka
mm
TRAG
Nosná síla
1000 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze