??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
07666-01
EGI
Obsažené závitové vložky vnitřní závit
M5/M6/M8/M8X1/M10/M10X1,25/M12/M12X1,25 mm
EGA
Obsažené závitové vložky vnější závit
M8/M10X1,25/M12X1,25/M12X1,25/M14X1,5/M14X1,5/M16X1,5/M16X1,5 mm
L
Délka vložek
8/10/12/12/14/14/16/16 mm
A
Počet vložek
8/8/6/6/4/4/3/3
A1
Počet montážního náčiní
1/1/1/-/1/-/1/-/
GEW
Hmotnost cca
0.8414 kg
INFO
Technická upozorn?ní
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495175126
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat
Previews