??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Nr zamówienia
07666-01
EGI
Wstawki gwintowe w zestawie, gwint zewnętrzny
M5/M6/M8/M8X1/M10/M10X1,25/M12/M12X1,25 mm
EGA
Wstawki gwintowe w zestawie, gwint zewnętrzny
M8/M10X1,25/M12X1,25/M12X1,25/M14X1,5/M14X1,5/M16X1,5/M16X1,5 mm
L
Długość wstawek
8/10/12/12/14/14/16/16 mm
A
Liczba wstawek
8/8/6/6/4/4/3/3
A1
Liczba narzędzi do wbudowania
1/1/1/-/1/-/1/-/
GEW
Ciężar ok.
0.8414 kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495175126
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania
Previews