??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803674
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Transporttasche
DESCLONG
Langbeschreibung
Transporttasche, unbestückt für THERMOMARK PRIME, Zubehör , Kennzeichnungsmaterial und Verbrauchsmaterial, Gewicht: 2,39 kg, Breite: 180 mm, Höhe: 460 mm, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TMP BAG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626247755
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
180 mm
BAA020
Höhe
460 mm
BAA018
Länge
390 mm
BAB577
Tiefe
180 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAE401
Lieferbedingung
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
2.407 kg
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
AAM118
signalrot ausgeführt
Nein
AAL682
Hängeschlossbügel vorhanden
Nein
AAL921
Schulterriemen vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626247755
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Transporttasche
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Transporttasche, unbestückt für THERMOMARK PRIME, Zubehör , Kennzeichnungsmaterial und Verbrauchsmaterial, Gewicht: 2,39 kg, Breite: 180 mm, Höhe: 460 mm, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
TMP BAG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
42029291
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft