??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0803717
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koffer
DESCLONG
Langbeschreibung
Koffer, Breite: 200 mm, Höhe: 475 mm, Farbe: schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MOBILE BACKPACK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626247731
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
200 mm
BAA020
Höhe
475 mm
BAA018
Länge
400 mm
BAB577
Tiefe
200 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAE401
Lieferbedingung
BAB521
Kennzeichnung
ohne Anforderung
BAB576
Masse (Gewicht)
2.359 kg
BAA558
Nachweis der Güteeigenschaft des Vormaterials
Kein Ex-Schutz
AAM118
signalrot ausgeführt
Nein
AAL682
Hängeschlossbügel vorhanden
Nein
AAL921
Schulterriemen vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626247731
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Koffer
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Transportrucksack für THERMOMARK PRIME inklusive Zubehör, Kennzeichnungsmaterialien und Verbrauchsmaterial, unbestückt
AAO057
Herstellerprodukttyp
MOBILE BACKPACK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
42029298
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft