??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
0803872
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, pour le repérage du bouton d'arrêt d'urgence, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 90 mm, surface utile: d: 90 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-PML-ESS100 (D90) YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626173160
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAC895
diamètre
90 mm
BAF016
Largeur
0 mm
BAA020
hauteur
0 mm
BAA351
couleur
yellow
AAO663
GTIN
4055626173160
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, pour le repérage du bouton d'arrêt d'urgence, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 90 mm, surface utile: d: 90 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
US-PML-ESS100 (D90) YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !