??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804036
DESCSHORT
Description short
Prise double
DESCLONG
Description long
Prise double, Modèle d'enfichage de type CF, Raccordement vissé, Voyant, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EO-CF/UT/LED/DUO
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626225760
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAH005
Tension nominale
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
AAF726
rated current
16 A
AAF040
poids net
0.135 kg
BAD388
avec capot rabattable
No
AAW366
profondeur de montage
75 mm
AAT083
Width in units of measurement
5
BAD915
Type de tension
AC
AAF677
child-protection present
No
AAF864
control lamp present
Yes
AAP703
Nombre de prises
2
AAO663
GTIN
4055626225760
AAW338
Manufacturer product designation
Prise double
AAU734
Manufacturer product description
Prise double, Modèle d'enfichage de type CF, Raccordement vissé, Voyant, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
AAO057
Product type
EO-CF/UT/LED/DUO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D