??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804036
DESCSHORT
Description short
Presa doppia
DESCLONG
Description long
Presa doppia, Piano d'inserimento tipo CF, Connessione a vite, Segnalazione luminosa, grigio, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EO-CF/UT/LED/DUO
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626225760
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
BAH005
tensione dimensionata
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
AAF726
rated current
16 A
AAF040
Mass
0.135 kg
BAD388
coperchio ribaltabile presente (S/N)
No
AAW366
profondità di montaggio
75 mm
AAT083
Width in units of measurement
5
BAD915
tipo di tensione
AC
AAF677
child-protection present
No
AAF864
control lamp present
Yes
AAP703
quantità di prese
2
AAO663
codice EAN
4055626225760
AAW338
Manufacturer product designation
Presa doppia
AAU734
Manufacturer product description
Presa doppia, Piano d'inserimento tipo CF, Connessione a vite, Segnalazione luminosa, grigio, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
AAO057
Product type
EO-CF/UT/LED/DUO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Anteprime