??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0804103
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Doppelsteckdose
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ J, Schraubanschluss, mit Leuchtanzeige, für Schweiz und weitere Länder, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EO-J/UT/LED/DUO
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
16 A
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAF040
Nettogewicht
0.137 kg
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
AAW366
Einbautiefe
57.500 mm
AAT083
Breite in Teilungseinheiten
5
BAD915
Spannungsart
AC
AAF677
erhöhter Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAF864
Kontrollleuchte vorhanden
Ja
AAP703
Anzahl der Steckdosen
2
AAO663
GTIN
4055626226385
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Doppelsteckdose
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ J, Schraubanschluss, mit Leuchtanzeige, für Schweiz und weitere Länder, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011
AAO057
Herstellerprodukttyp
EO-J/UT/LED/DUO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626226385
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten