??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804133
DESCSHORT
Description short
Prise de courant
DESCLONG
Description long
Prise de courant, Modèles d'enfichage de type L, Raccordement à ressort Push-in, pour l'Italie et autres pays, avec protection étendue contre les contacts accidentels / obturateur, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EO-L/PT/SH/GN
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAH005
Tension nominale
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
AAF726
rated current
16 A
AAF040
poids net
0.010 kg
BAD388
avec capot rabattable
No
AAW366
profondeur de montage
57.500 mm
AAT083
Width in units of measurement
2.500
BAD915
Type de tension
AC
AAF677
child-protection present
No
AAF864
control lamp present
No
AAP703
Nombre de prises
1
AAO663
GTIN
4055626226651
AAW338
Manufacturer product designation
Prise de courant
AAU734
Manufacturer product description
Prise de courant, Modèles d'enfichage de type L, Raccordement à ressort Push-in, pour l'Italie et autres pays, avec protection étendue contre les contacts accidentels / obturateur, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50
AAO057
Product type
EO-L/PT/SH/GN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626226651
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D