??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804136
DESCSHORT
Description short
Prise double
DESCLONG
Description long
Prise double, Modèles d'enfichage de type L, Raccordement à ressort Push-in, pour Italie et autres pays, avec protection étendue contre les contacts accidentels / obturateur, témoin lumineux, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EO-L/PT/SH/LED/DUO
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626226682
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAH005
Tension nominale
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
AAF726
rated current
16 A
AAF040
poids net
0.1493 kg
BAD388
avec capot rabattable
No
AAW366
profondeur de montage
75.000 mm
AAT083
Width in units of measurement
5
BAD915
Type de tension
AC
AAF677
child-protection present
No
AAF864
control lamp present
Yes
AAP703
Nombre de prises
2
AAO663
GTIN
4055626226682
AAW338
Manufacturer product designation
Prise double
AAU734
Manufacturer product description
Prise double, Modèles d'enfichage de type L, Raccordement à ressort Push-in, pour Italie et autres pays, avec protection étendue contre les contacts accidentels / obturateur, témoin lumineux, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50
AAO057
Product type
EO-L/PT/SH/LED/DUO
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0804136
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D