??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804142
DESCSHORT
Description short
Presa di corrente
DESCLONG
Description long
Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo N, Connessione a vite, per Brasile / Sudafrica e altri paesi, spia luminosa, grigio, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EO-N/UT/LED
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626226729
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
BAH005
tensione dimensionata
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
20 A
AAF726
rated current
20 A
AAF040
Mass
0.075 kg
BAD388
coperchio ribaltabile presente (S/N)
No
AAW366
profondità di montaggio
75.000 mm
AAT083
Width in units of measurement
2.500
BAD915
tipo di tensione
AC
AAF677
child-protection present
No
AAF864
control lamp present
Yes
AAP703
quantità di prese
1
AAO663
codice EAN
4055626226729
AAW338
Manufacturer product designation
Presa di corrente
AAU734
Manufacturer product description
Presa di corrente, Piano d'inserimento tipo N, Connessione a vite, per Brasile / Sudafrica e altri paesi, spia luminosa, grigio, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C
AAO057
Product type
EO-N/UT/LED
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Anteprime