??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0804157
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckdose
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckdose, Steckgesicht Typ AB 15A, Schraubanschluss, für USA und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, integrierte Sicherung, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EO-AB/UT/LED/F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626226804
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAH005
Bemessungsspannung
125 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
6.300 A
AAF726
Bemessungsstrom
6.300 A
AAF040
Nettogewicht
0.0919 kg
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
AAW366
Einbautiefe
75.000 mm
AAT083
Breite in Teilungseinheiten
2.500
BAD915
Spannungsart
AC
AAF677
erhöhter Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAF864
Kontrollleuchte vorhanden
Ja
AAP703
Anzahl der Steckdosen
1
AAO663
GTIN
4055626226804
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckdose
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckdose, Steckgesicht Typ AB 15A, Schraubanschluss, für USA und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, integrierte Sicherung, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
AAO057
Herstellerprodukttyp
EO-AB/UT/LED/F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten