??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804159
DESCSHORT
Description short
Prise de courant
DESCLONG
Description long
Prise de courant, Modèle d'enfichage de type AB 15A, Raccordement vissé, pour les États-Unis et autres pays, interrupteur, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EO-AB/UT/S/15
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626226828
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAH005
Tension nominale
125 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
15 A
AAF726
rated current
15 A
AAF040
poids net
0.0937 kg
BAD388
avec capot rabattable
No
AAW366
profondeur de montage
75.000 mm
AAT083
Width in units of measurement
2.500
BAD915
Type de tension
AC
AAF677
child-protection present
No
AAF864
control lamp present
No
AAP703
Nombre de prises
1
AAO663
GTIN
4055626226828
AAW338
Manufacturer product designation
Prise de courant
AAU734
Manufacturer product description
Prise de courant, Modèle d'enfichage de type AB 15A, Raccordement vissé, pour les États-Unis et autres pays, interrupteur, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
AAO057
Product type
EO-AB/UT/S/15
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D