??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830434
DESCSHORT
Description short
Etiquette d'avertissement
DESCLONG
Description long
Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 50 x 50 mm, Nombre d'étiquettes: 9
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PML-W101 (50X50)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356717588
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
AAO663
GTIN
4046356717588
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette d'avertissement
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 50 x 50 mm, Nombre d'étiquettes: 9
AAO057
Product type
PML-W101 (50X50)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !