??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830460
DESCSHORT
Description short
Etiquette d'avertissement
DESCLONG
Description long
Etiquette d'avertissement, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 105 x 52 mm, Nombre d'étiquettes: 250
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PML-W300 (105X52)R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356717847
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAO663
GTIN
4046356717847
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette d'avertissement
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette d'avertissement, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 105 x 52 mm, Nombre d'étiquettes: 250
AAO057
Product type
PML-W300 (105X52)R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !