您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
0863-2C8R-54-F
Bel Fuse
Magnetic Solutions
0863-2C8R-54-F
Powered by
CAD模型選擇
{belfuse/magnetic_solutions/0863_2c8r_54_f/0863_2c8r_54_f.prj},{NB=0863-2C8R-54-F},{SHA256=ENeExki6PDN1g1RP1ccGzf9VvMz7YddA8Pg5Bqspl/k=},{INAME=00053__08632d2c8r2d542df},{PN=0863-2C8R-54-F},{DESC=MagJack 1000BaseT, 2X8, G/GY, RoHS},{BRAND=Bel Magnetics},{NOP=2X8},{SPEED=1000BASE-T},{LED=Yes},{LEDT=GY/GY},{HP=Standard},{OT=0 to 70},{EMI=Yes},{PR=N/A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
0863-2C8R-54-F
DESC
Description
MagJack 1000BaseT, 2X8, G/GY, RoHS
BRAND
Brand
Bel Magnetics
NOP
Number of Ports
2X8
SPEED
Speed
1000BASE-T
LED
Yes
LEDT
LED Type
GY/GY
HP
Height Profile
Standard
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
N/A
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews