09071-10-125
norelem
灵活的标准件系统
09000 带座磁铁, 平头带座磁铁 橡胶磁铁 磁贴 生磁铁 其他磁铁 厚罐形磁铁, 带座磁铁
带座磁铁, 平头带座磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_09000/flachgreifer_flachtopfmagnete/09071-10.prj},{NB=09071-10-125},{BEST=09071-10-125},{D=25 ±0,15},{D1=5.5},{D2=11.0},{H=7.0},{N=64},{GEW=0.0163},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051100},{EAN=4059495441269},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XD=25},{ZGT=Haftfläche},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BEST
订货号
09071-10-125
09071-10-125
D
直径
25 ±0,15
25 ±0,15
mm
D1
直径
5.5
5.5
mm
D2
直径
11.0
11.0
mm
H
高度
7.0
7.0
mm
N
附着力
64
64
N
GEW
重量约
0.0163
0.0163
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495441269
4059495441269
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸