??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
FORM
Form
B
width
31 mm
D1
diameter
10 mm
D2
thread
M4 mm
H
height
6.9 mm
H1
für H
6 mm
H2
height
4.5 mm
L
Length
43 mm
L1
distance
mm
HALTEKRAFT
Holding force
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85051100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension