0ADKP5000-RE
Bel Fuse
Circuit Protection
0ADKP5000-RE
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0adkp5000_re/0adkp5000_re.prj},{NB=0ADKP5000-RE},{PN=0ADKP5000-RE},{DESC=Ceramic tube fuse, Axial Pigtail 5x20mm, UL, Slow Blow, 5A, 600V},{CURRENT=5},{VAC=600},{VDC=500},{IRAC=200},{IRDC=300},{CS=5x20 (Axial Lead)},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{MOUNTING=Through Hole},{PACKAGING=Bulk (Pigtail)},{DEFAULTSORTATTR=28}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
0ADKP5000-RE
DESC
Description
Ceramic tube fuse, Axial Pigtail 5x20mm, UL, Slow Blow, 5A, 600V
CURRENT
Current
5
A
VAC
Voltage
600
AC
VDC
Voltage
500
DC
IRAC
Interrupting Rating
200
AC
IRDC
Interrupting Rating
300
DC
CS
Case Size
5x20 (Axial Lead)
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
MOUNTING
Mounting
Through Hole
PACKAGING
Packaging
Bulk (Pigtail)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기