??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
DESCRIPTION14
Description courte
Élément de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
1.5 mm
LAENGEL
Longueur (L)
24.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
4.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
500
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
7000
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
BREITEW
Largeur (W)
13.4 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
URL1
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques