10-AS2201FSM-G01-10A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10_as_2_1fsm_fsc_g_a.prj},{NB=10-AS2201FSM-G01-10A},{GUI=10-AS22*1FS*-G01-10A},{CONTROL=0},{RANGE=FSM},{SEAL=(-) Without sealant},{OMSC=},{D=10.0},{T=1/8},{H=13},{D1=15.9},{D3=14.0},{D4=12.6},{L1=25.3},{L111=25.3},{L2=32.3},{L3=18.8},{L333=18.75},{L4UL=36.6},{L4=36.6},{L4L=35.1},{AUL=31.1},{A=31.1},{AL=29.6},{M=15.6},{CNSMASSEXACT=14},{NUMBER=5},{PORT=01},{OD=10},{YH1=1.40},{YH2=0.8},{YH3=6.8},{YH4=1.6},{YH5=8.1},{YH6=13.5},{YH7=2.8},{ZW1=8.5},{ZW2=13.0},{ZW3=13.9},{ZW4=12.7},{ZW5=12.6},{ZW6=14.0},{ZW7=6.30},{ZH1=1.5},{ZH2=0.9},{ZH3=11.2},{ZH4=2.9},{YW1=14.6},{YW2=10.90},{YW3=15.90},{YW4=12.9},{YW5=2.0},{TL=4.10},{TD=9.728},{CY=30},{CZ=1.50},{B=2},{X=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
10-AS22*1FS*-G01-10A
10-AS22*1FS*-G01-10A
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
RANGE
控制范围
(FSM) 1~50mm/s
(FSC) 50~150mm/s
(FSM) 1~50mm/s
(FSC) 50~150mm/s
SEAL
密封方式
(-) 无密封剂
OMSC
定制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
D
10.0
10.0
mm
T
1/8
1/8
H
13
13
mm
D1
15.9
15.9
mm
D3
14.0
14.0
mm
D4
12.6
12.6
mm
L1
25.3
25.3
mm
L2
32.3
32.3
mm
L3
18.8
18.8
mm
L4UL
36.6
36.6
mm
L4L
35.1
35.1
mm
AUL
31.1
31.1
mm
AL
29.6
29.6
mm
M
15.6
15.6
mm
CNSMASSEXACT
质量
14
14
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸