10-AS1002FM-06A
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10_as_2fm_fc_a.prj},{NB=10-AS1002FM-06A},{GUI=10-AS1002F*-06A},{TYPE=(10) Clean Series},{RANGE=FM},{D=6.0},{D1=11.6},{X=9.7},{Y=12.0},{D2=3.3},{D3=5.5},{D4=9.4},{D5=10},{L1=40.1},{L2=6.1},{L3=12.8},{L4MAX=25.1},{L4MIN=24.0},{L5=11.0},{L6=15.4},{L7=8.8},{L8=12.3},{M1=13.5},{CNSMASSEXACT=5.0},{DH=6.79},{LH1=1.5},{LH2=0.9},{LH3=1.40},{LH4=0.7},{LV1=9.4},{LV2=6.30},{LV3=5.4},{LV4=1.2},{DV=5.5},{BODY=100},{PORT=06}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
10-AS1002F*-06A
10-AS1002F*-06A
MODEL
Model
10-AS1002FM-06A
10-AS1002FM-06A
TYPE
Type
(10) Clean Series
RANGE
Control range
(FM) 1 to 50 mm/s
(FC) 50 to 150 mm/s
(FM) 1 to 50 mm/s
(FC) 50 to 150 mm/s
D
Applicable tubing O.D.
6.0
6.0
mm
D1
11.6
11.6
mm
X
9.7
9.7
mm
Y
12.0
12.0
mm
D2
3.3
3.3
mm
D3
5.5
5.5
mm
D4
9.4
9.4
mm
D5
10
10
mm
L1
40.1
40.1
mm
L2
6.1
6.1
mm
L3
12.8
12.8
mm
L4MAX
MAX.
25.1
25.1
mm
L4MIN
MIN.
24.0
24.0
mm
L5
11.0
11.0
mm
L6
15.4
15.4
mm
L7
8.8
8.8
mm
L8
12.3
12.3
mm
M1
13.5
13.5
mm
CNSMASSEXACT
Mass
5.0
5.0
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도