10-AS1002FSM-07A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10-as_2fsm_fsc_a_inch_asmtab.prj},{NB=10-AS1002FSM-07A},{GUI=10-AS1002FS*-07A},{TYPE=(10) Clean Series},{RANGE=FSM},{D=1/4},{D1=12.0},{X=10.9},{Y=0.0},{D2=3.3},{D3=5.5},{D4=11.0},{D5=10.0},{L1=40.1},{L2=6.2},{L3=12.9},{L4MAX=30.7},{L4MIN=29.6},{L5=11.0},{L6=15.4},{L7=8.8},{L8=12.8},{M1=13.5},{CNSMASSEXACT=5.76},{NUMBER=3},{ODD=07},{SIZE=100},{PPATH=10-as_2fsm_fsc_a_inch/assembly/10-as_2fsm_fsc_a_inch_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
10-AS1002FS*-07A
10-AS1002FS*-07A
MODEL
型号
10-AS1002FSM-07A
10-AS1002FSM-07A
TYPE
形式
(10) 洁净系列
RANGE
控制范围
(FSM) 1 ~ 50 mm/s
(FSC) 50 ~ 150 mm/s
(FSM) 1 ~ 50 mm/s
(FSC) 50 ~ 150 mm/s
D
适合管子外径
1/4''
1/4''
mm
D1
12.0
12.0
mm
X
10.9
10.9
mm
Y
0.0
0.0
mm
D2
3.3
3.3
mm
D3
5.5
5.5
mm
D4
11.0
11.0
mm
D5
10.0
10.0
mm
L1
40.1
40.1
mm
L2
6.2
6.2
mm
L3
12.9
12.9
mm
L4MAX
30.7
30.7
mm
L4MIN
29.6
29.6
mm
L5
11.0
11.0
mm
L6
15.4
15.4
mm
L7
8.8
8.8
mm
L8
12.8
12.8
mm
M1
13.5
13.5
mm
CNSMASSEXACT
质量
5.76
5.76
g
PPATH
10-as_2fsm_fsc_a_inch/assembly/10-as_2fsm_fsc_a_inch_asmsbl.prj
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸