10-AS2301FG-02-03A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/10_as_3_1fg_a_inch.prj},{NB=10-AS2301FG-02-03A_Inch},{GUI=10-AS23*1FG-02-03(S)A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{MATERIAL=(G) Stainless steel type (Stainless steel 303)},{OMSC=},{D=5/32},{OD=3.969},{T=1/4},{T1=13.157},{D1=8.2},{D2=9.6},{D3=13.0},{L1=16.5},{L3=17.5},{L4=40.1},{L5MAX=36.6},{L5MIN=35.0},{AMAX=31.1},{AMIN=29.5},{M=13.3},{PORT=03},{NO=11.000},{MASS1=18},{MASS2=19},{Y1=4.50},{X1=11.400},{X2=17.000},{Y2=0.700},{Y3=5.400},{X4=16.700},{Y4=2.600},{X5=16.300},{Y5=10.400},{Y6=1.240},{X7=9.450},{Y7=1.600},{X8=9.800},{X88=1.400},{Y8=12.900},{Y88=8.100},{Z1=11.400},{Z2=7.930},{Y9=15.100},{X10=4.100},{Y10=0.900},{X11=7.700},{H1=17.000},{H2=17.500},{L21=29.900},{L22=30.000},{Y=10.500},{R1=18.500},{A2=4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
10-AS23*1FG-02-03(S)A
10-AS23*1FG-02-03(S)A
MODEL
型号
10-AS2301FG-02-03A
10-AS2301FG-02-03A
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
THREAD
螺纹种类
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
SEAL
密封形式
(-) 无
(S) 带密封剂
(-) 无
(S) 带密封剂
MATERIAL
金属零件材质
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
D
适合管子外径
5/32
5/32
T
1/4
1/4
H
17
17
mm
D1
8.2
8.2
mm
D2
9.6
9.6
mm
D3
13.0
13.0
mm
L1
16.5
16.5
mm
L2
29.900
29.900
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
40.1
40.1
mm
L5MAX
Unlock
36.6
36.6
mm
L5MIN
Lock
35.0
35.0
mm
AMAX
Unlock
31.1
31.1
mm
AMIN
Lock
29.5
29.5
mm
M
13.3
13.3
mm
CNSMASSEXACT
质量
18
18
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸