100000273
Turck
Cloud Solutions
hardware
Powered by
CAD모델 선택
{turck/cloud20solutions/hardware/100000273.prj},{NB=100000273},{BMENB=100000273},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1c/57/100000273.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/1c/57/100000273.png},{DESCSHORT=Compact PLC in IP67, CODESYS V3 - with WebVisu License}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100000273
DESCSHORT
Short Description
Compact PLC in IP67, CODESYS V3 - with WebVisu License
DESCLONG
Long Description
Compact PLC in IP67, CODESYS V3 - with WebVisu License, CODESYS V3 PLC Runtime, CODESYS WebVisu license, CODESYS OPC UA server/client, IoT gateway for Turck Cloud, PROFINET Controller/Device, EtherNet/IP Scanner/Device, Modbus TCP Master/Slave, Modbus RTU Master/Slave, CANopen Manager/Device, SAE J1939 manager, Serial RS232/RS485 interfaces, Ethernet 2 × M12, 4-pin, D-coded, Switched or Dual-MAC-Mode, 10 Mbps/100 Mbps, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, ATEX Zone 2/22, Eight universal digital I/O channels, Sensor supply max. 2 A per port, Input diagnostics per port, Max. 2 A per output, Output diagnostics per channel
EAN
4047101436358
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TBEN-L4-PLC-11
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기