??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100002029
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TX700 HMI / PLC Serie, 5" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, Ho
DESCLONG
Langbeschreibung
TX700 HMI / PLC Serie, 5" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch, 5” Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 800x480 Pixel Auflösung, 64K Farben, Kapazitiver Touchscreen mit Glas Front, 2 separierte RJ45 Ethernet Ports mit 10/100 Mbit, 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422), 1 USB Host Port, 1 SD Karten Steckplatz
EAN
4047101456363
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TX705-P3CV01
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten