??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100002031
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TX700 HMI / PLC Serie, 10" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, H
DESCLONG
Langbeschreibung
TX700 HMI / PLC Serie, 10" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch, 10” Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 1280x800 Pixel Auflösung, 16M Farben, Kapazitiver Touchscreen mit Glas Front, 3 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit, 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422), 2 USB Host Ports, 1 SD Karten Steckplatz
EAN
4047101456387
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TX710-P3CV01
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten