??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100003105
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
I/O-System excom, 650 x 550 x 260 Systemgehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-System excom, 650 x 550 x 260 Systemgehäuse, Betriebsspannung 19.2…32 VDC, Edelstahlqualität 1.4404 (AISI 316L), Mit Sichtscheibe, Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M25 Spannungsversorgung, 4x M20 Ex-i Bus, 96x M20 Ex-i I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt, Zusätzlicher Einbau von Ex-e Klemmen (2x UT10, 2x UT10-BU, 2x UT10-PE) zum Anschluss der Versorgungsspannung, Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modulträger MT16-2G
EAN
4047101475098
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EG-VA655526/112-0200/2GD70
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten